SLC 421-E/R1370-30-RFBC
SLC 421-E/R1370-30-RFBC
| Tuotekuvaus: SLC 421-E/R(1)-(2)-RFBC-(3) |
| (1) | |
| 0170 | Turva-alueen korkeus 170 mm |
| 0250 | Turva-alueen korkeus 250 mm |
| 0330 | Turva-alueen korkeus 330 mm |
| 0410 | Turva-alueen korkeus 410 mm |
| 0490 | Turva-alueen korkeus 490 mm |
| 0570 | Turva-alueen korkeus 570 mm |
| 0650 | Turva-alueen korkeus 650 mm |
| 0730 | Turva-alueen korkeus 730 mm |
| 0810 | Turva-alueen korkeus 810 mm |
| 0890 | Turva-alueen korkeus 890 mm |
| 0970 | Turva-alueen korkeus 970 mm |
| 1050 | Turva-alueen korkeus 1050 mm |
| 1130 | Turva-alueen korkeus 1130 mm |
| 1210 | Turva-alueen korkeus 1210 mm |
| 1290 | Turva-alueen korkeus 1290 mm |
| 1370 | Turva-alueen korkeus 1370 mm |
| 1450 | Turva-alueen korkeus 1450 mm |
| 1530 | Turva-alueen korkeus 1530 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50 mm) |
| 1610 | Turva-alueen korkeus 1610 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50 mm) |
| 1690 | Turva-alueen korkeus 1690 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50 mm) |
| 1770 | Turva-alueen korkeus 1770 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50mm) |
| (2) | |
| 14 | Erottelukyky 14 mm |
| 30 | Erottelukyky 30 mm |
| (3) | |
| 01 | yhdistetty äänekäs summeri |
- Suojausluokka IP67
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
- Parametrointi ulkoisilla painikkeilla
- Erottelukyky 14 ja 30 mm
Tilaustiedot
| Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
| Tuotekuvaus |
SLC 421-E/R1370-30-RFBC |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101212675 |
| EAN (European Article Number) |
4030661396941 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Kotelon materiaali |
Alumiini |
| Reaktioaika, maksimi |
25 ms |
| Bruttopaino |
5.720 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Tahtikäyttö mahdollinen |
Kyllä |
| Uudelleenkäynnistyksen esto |
Kyllä |
| Kontaktorin valvonta, integroitu |
Kyllä |
| Valosäteiden koodaus |
Kyllä |
| Loppuhäivitystoiminto |
Kyllä |
| Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
| Integroitu näyttö, diagnoosi |
Kyllä |
| Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
2 |
| Valosäteiden lukumäärä |
68 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
| Performance Level, up to |
e |
| Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
| PFH arvo |
7,42 x 10⁻⁹ /h |
| Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
| Mission time |
20 Vuosi |
| IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit |
4 |
Mekaaniset tiedot
| Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s |
30 mm |
| Suojausalueen korkeus |
1.370 mm |
| Toimintasäde, suojausalue, minimi |
0,3 m |
| Toimintasäde, suojausalue, maksimi |
7 m |
| Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Pistokeliitin |
Pistokeliitin |
| Pistokeliitin, vastaanotin |
Kytkentärasia, M12, 12-napainen |
| Pistokeliitin, lähetin |
Kytkentärasia, M12 , 4-napainen |
| Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi |
100 m |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Anturin halkaisija |
49 mm |
| Korkeus |
1.588 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP67 |
| Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
| Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
| Protection class |
III |
Sähköiset tiedot
| OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali |
24 V |
| Vastaanottimen sähköinen virrankulutus |
8 W |
| Lähettimen sähköinen virrankulutus |
4 W |
| Ulkoisen valvontayksikön pistokeliitin |
Kytkentärasia, M8 , 6-napainen |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
| Lähtövirta (turvalähtö), maksimi |
0,5 A |
| Turvalähtö |
p-type |
Toimitus sisältää
| Toimitus sisältää |
Lähetin + vastaanotin, Kiinnityskulma |
Lisätarvikkeet
| Recommended safety switchgear |
SCR 211 |
Huomautus
| Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA. |
| Note (Clock control) |
1 tai 2 tahtia |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kslc4f30
| 626,1 kB | .jpg | 259.997 x 625.1220000000001 mm - 737 x 1772 px - 72 dpi
| 61,9 kB | .png | 74.083 x 177.8 mm - 210 x 504 px - 72 dpi
| 27,0 kB | .jpg | 51.506 x 123.47200000000001 mm - 146 x 350 px - 72 dpi
| 19,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 5,8 MB | .png | 169.333 x 407.077 mm - 2000 x 4808 px - 300 dpi
Perustuotteen mitat
Toimintaperiaate
Koskettimet
Koskettimet
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.3.2026 1.13