schmersal_s_icon.png

SLC440AS-ER-0330-30

Tuotenumero: 103007447

Tuotekuvaus:
SLC440AS-ER(1)-(2)

(1)
0170Turva-alueen korkeus 170 mm
0250Turva-alueen korkeus 250 mm
0330Turva-alueen korkeus 330 mm
0410Turva-alueen korkeus 410 mm
0490Turva-alueen korkeus 490 mm
0570Turva-alueen korkeus 570 mm
0650Turva-alueen korkeus 650 mm
0730Turva-alueen korkeus 730 mm
0810Turva-alueen korkeus 810 mm
0890Turva-alueen korkeus 890 mm
0970Turva-alueen korkeus 970 mm
1050Turva-alueen korkeus 1050 mm
1130Turva-alueen korkeus 1130 mm
1210Turva-alueen korkeus 1210 mm
1290Turva-alueen korkeus 1290 mm
1370Turva-alueen korkeus 1370 mm
1450Turva-alueen korkeus 1450 mm
1530Turva-alueen korkeus 1530 mm (vain erottelukyky 30 mm)
1610Turva-alueen korkeus 1610 mm (vain erottelukyky 30 mm)
1690Turva-alueen korkeus 1690 mm (vain erottelukyky 30 mm)
1770Turva-alueen korkeus 1770 mm (vain erottelukyky 30 mm)

(2)
14Erottelukyky 14 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 7 m
30Erottelukyky 30 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 10 m
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Erottelukyky 30 mm
  • Tunnistusetäisyys 0,3 m … 10 m
  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • Integroitu AS-väyläliityntä
  • Turva-alueen korkeus 170 mm - 1770 mm
  • Parametroitavat ohitustoiminnot
  • Tilavalon integroitu

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SLC440AS-ER-0330-30

Tuotenumero (tilausnumero)

103007447

EAN (European Article Number)

4030661447971

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

cULus

ASi-SaW

Yleiset ominaisuudet

Standardit

CLC/TS 61496-2

EN 50295

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 61496-1

Toimintaperiaate

optoelektroninen

Kotelon materiaali

Alumiini

Reaktioaika, maksimi

13 ms

Bruttopaino

730 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Turvatoiminnot

Kyllä

Loppuhäivitystoiminto

Kyllä

7-segmenttinen näyttö

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Valosäteiden lukumäärä

16

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Luokka EN ISO 13849 mukaan

4

PFH arvo

5,17 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Vuosi

IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit

4

Mekaaniset tiedot

Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s

30 mm

Suojausalueen korkeus

330 mm

Toimintasäde, suojausalue, minimi

0,3 m

Toimintasäde, suojausalue, maksimi

10 m

Wave length of the laserdiode

880 nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Pistokeliitin

Pistokeliitin, vastaanotin

Kytkentärasia, M12 , 5-napainen

Pistokeliitin, lähetin

Kytkentärasia, M12 , 4-napainen

Mekaaniset tiedot - Mitat

Vastaanotimen korkeus

463 mm

Pituus

33 mm

Leveys

27,8 mm

Anturin korkeus (lähetin)

443 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm

Iskunkestävyys

10 g / 16 ms

Protection class

III

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

32 VDC

Syöksyjännitekestoisuus

0,8 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan

2

Sähköiset tiedot - AS-Interface

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Virrankulutus, maksimi

50 mA

Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely

AS-i Specification

Safety-Slave

AS-i Version

V 3.0

AS-i Profile

S-0.B.F.E

AS-i Input, Channel 1

Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto

AS-i Input, Channel 2

Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto

AS-i Outputs, DO 0 … DO 3

Ei käytössä

AS-i Parameter bits, P0

Ei käytössä

AS-i Parameter bits, P1

Säteilylaatu alhainen

AS-i Parameter bits, P2

Ei käytössä

AS-i Parameter bits, P3

Laitevirhe (FID)

Note (AS-i Parameter bits)

Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF)

FID: oheislaitevirhe

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella

Sähköiset tiedot - Ulkoinen jännite (Aux)Sähköiset tiedot - Ulkoinen jännite (Aux)

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Power consumption, Receiver

150 mA

Power consumption, Transmitter

75 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Fuse rating

4 A

Tilanäyttö

Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)

Vihreä/punainen LED: (AS-i Duo LED): Syöttöjännite / viestintävirhe / orjaosoite = 0 / Oheislaite virhe tunnistettu

Huomautus

Note voltage AUX DC

stabilised PELV power supply

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SLC440AS
SLG440AS
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain and safety light grid with integrated AS-i Safety at Work
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 13166201
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, March 31, 2020
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 23.2.2025 5.12