SPERRZANGE SZ 415-2
Tuotenumero:
101147932
SPERRZANGE SZ 415-2
Tuotenumero:
101147932
- Lukituslevy, jossa 3 reikää
- Sopii asennettavaksi vaarallisen alueen sisä- ja ulkopuolelle
- Tahattoman sulkeutumisen estämiseen esim. huoltotöiden aikana
- Komplekseihin laitteistoihin
- Estää kytkimen aktivoimisen
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SPERRZANGE SZ 415-2 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101147932 |
EAN (European Article Number) |
4030661144993 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
95 g |
Mekaaniset tiedot
Oven sarana |
Vasen |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Asennus- ja kytkentäohjeet
Käyttöohje-lyhyt
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittapiirros-yleiset
Kokoonpanoesimerkki
ID: ksz41m08
Toimintaperiaate
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 5.3.2025 19.58