SRB100DR
SRB100DR
- Turvarele kaksoiskuittauksella
- Sopii potentiaalivapaiden koskettimien signaalinkäsittelyyn, esim. painikkeet
- 1 turvakosketin, STOP 0
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SRB100DR |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101186279 |
EAN (European Article Number) |
4250116202218 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Ilmastorasitus |
EN 60068-2-78 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu |
Bruttopaino |
250 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Elektroninen sulake |
Kyllä |
Köysikatkon tunnistus |
Kyllä |
Käynnistystulo |
Kyllä |
Palautus jännitteensyötön katkaisulla |
Kyllä |
Maasuluntunnistus |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Ledien lukumäärä |
4 |
Avautuvien kosk. lukumäärä |
2 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Turvaluokitus - Relelähdöt
PFH-arvo, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
10 000 000 kytkentäalue |
Kiinnitys |
Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät |
IEC/EN 60947-1 |
Pistokeliitin |
Jäykkä tai taipuisa Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
0,25 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Liittimien kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
22,5 mm |
Korkeus |
100 mm |
Syvyys |
121 mm |
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokka |
IP40 |
Kytkentätilan suojausluokka |
IP54 |
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10...55 Hz, Amplitudi 0,35 mm, ± 15 % |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Taajuusalue |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi |
20,4 VAC |
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi |
26,4 VAC |
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi |
20,4 VAC |
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi |
26,4 VAC |
Nimellisjännite DC, minimi |
20,4 VDC |
Nimellisjännite DC, maksimi |
28,8 VDC |
Sähköinen virrankulutus |
3,2 W |
Sähköinen virrankulutus |
6 VA |
Kosketinvastus, maksimi |
0,1 Ω |
Ohje (kosketinvastus) |
uutena |
Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti |
80 ms |
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti |
20 ms |
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen |
100 ms |
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen |
20 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Ag-Ni, itsepuhdistuva, pakkotoiminto |
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
6 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi |
40 Ω |
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Tilanäyttö
Indicated operating states |
Releiden K2 tila Releiden K1 tila Releiden K3 tila |
Huomautus
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram) |
Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa. Sovellukset: #Picture#Bilddata/Sonstige/_quitz01.eps#/Picture# Sicherheits-Relais-Baustein zur doppelten Quittierung Käynnistyskonfigurointi: 2 keskenään aikasidonnaista Reset/ON-kytkintä 1 ja 2. Valvonta-aika ensimmäisen ja toisen kuittauspainikkeen välillä 3...30 sekuntia, säädettävissä DIP-kytkimellä Valvonta-aika asetetaan kotelon etukannen alla olevilla DIP-kytkimillä. (Toimitustilan asetus: 3 sekuntia) Lähtö: 1-kanavainen relelähtö (lähtöpulssi n. 200 ms)alemman tason turvareleen resetoimiseen Reunantunnistus: Laite resetoituu pulssin laskevalla reunalla, jotta virheet, esim. hitsatut koskettimet tai manipulaatiot, eivät voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita. (H2) = takaisinkytkentäpiiri |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Kytkentäesimerkki (johdotus)
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Merkki (tekninen standardi)
Kytkentäesimerkki
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SRB100DR |
Beschreibung des Bauteils: | Relais-Sicherheitskombination als Vorschaltgerät, das aufgrund einer doppelten Quittierung ein sicheres Resetsignal erzeugt |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009 EN 60947-5-1:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 22. November 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.5.2024 20.34