schmersal_s_icon.png

SVE3/SR/116GB/GB/116GB/GB/116GB/GB-24VDC

Tuotenumero: 101217141

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 avainvalintakytkin
22 avainvalintakytkintä
33 avainvalintakytkintä

(2)
ilmanVakiolukitusjärjestelmä
ZKeskuslukitusjärjestelmä-Lukitusjärjestelmä

(3)
ilmanStandardi hopea
SR/Avaimenperä värillinen

(4)
xxxAvaimen numero (n) 100 … 999

(5)
oo/ooAvaimenperän väri>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich.

(6)
ilmanMagneetti: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) > Avainvalintakytkin: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) > Avautuvat koskettimet sarjassa
-3OEMagneetti: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) > Avainvalintakytkin: 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) > Avautuvat koskettimet sarjassa
-WMagneetti: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) > Avainvalintakytkin: 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) > Avautuvat koskettimet erikseen

(7)
24 VDCUs 24 VDC
24 VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230 VACUs 230 VAC
HuomautusKaikkia malleja ei voida toimittaa.>Tilauskoodin avulla muodostetaan tuotenimi.
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Muovikotelo
  • Suojausluokka IP65

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SVE3/SR/116GB/GB/116GB/GB/116GB/GB-24VDC

Tuotenumero (tilausnumero)

101217141

EAN (European Article Number)

4030661575438

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Toimintaperiaate

sähkömekaaninen

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Kotelon väri

musta

Hopea

Avaimen väri

Hopea

Avaimenperän (avaimen pään) väri

keltainen

Bruttopaino

1.020 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

potentiaalivapaat koskettimet

Kyllä

Käsinvapautus

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

4

Avainvalintakytkimen numero

3

Turvakoskettimien lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

100.000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Avainvalintakytkimen asento

keskitetty

vasen

oikea

Mekaaninen elinikä, minimi

100.000 kytkentäalue

Key number of primary key

116

Key number of secondary key

116

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

0,25 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

144 mm

Leveys

96 mm

Korkeus

171 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP20

IP65

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

2,5 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

4 A

Nimellisjännite

24 VDC

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

4 A

Sähköinen virrankulutus, maksimi

8,5 W

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Switching element

Magnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/1 NC, NC contacts in series

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Key and triangular tool included in delivery (incl. 1 key for emergencies): Key and triangular tool included in delivery (incl. 1 key for emergencies)

Huomautus

Note (General)

See figure: Operating principle: key 1-3 in pos. 1. Magnet de-energised: key switch locked, NC closed, key not withdrawable
Key 1-3 in pos. 1. Magnet energised, NC open: key switch unlocked, NC closed, key not withdrawable.
Key 1-3 in pos. 2. Magnet energised, NC open: key switch unlocked, NC open, key withdrawable

Triangular tool for manual release in pos. 3: key switch mechanically unlocked, magnet out of service, NC open
Triangular tool for manual release in pos. 4: magnet functional


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 27.9.2025 0.35