schmersal_s_icon.png

SVE3/SR/116GB/GB/116GB/GB/116GB/GB-24VDC

Artikelnummer: 101217141

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 nøgle-opereret valgafbryder
22 nøgle-opererede valgafbrydere
33 nøgle-opererede valgafbrydere

(2)
udenStandardlåsesystem
ZCentrallås-låsesystem

(3)
udenStandard, sølv
SR/farvet nøgleclos

(4)
xxxNøglenummer (n) 100 - 999

(5)
oo/ooFarve, nøgleclos>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle farvekombinationer er mulige herpå.

(6)
udenMagnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>nøgleopererede valgafbrydere: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>brydekontakter i serie
-3OEMagnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>nøgleopererede valgafbrydere 2 brydekontakter / 1 sluttekontakt (NO)>brydekontakter i serie
-WMagnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>nøgleopererede valgafbrydere 2 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>brydekontakter separat

(7)
24VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
InfoIkke alle varianter kan leveres.>Den forhåndenværende typenøgle anvendes til oversættelse af produkttypebetegnelsen.
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Kunstof hus
  • Beskyttelses klasse IP65

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

SVE3/SR/116GB/GB/116GB/GB/116GB/GB-24VDC

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101217141

EAN (European Article Number)

4030661575438

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Aktivt princip

elektromekanisk

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

husets farve

Sort

Sølv

Farve på nøgle

Sølv

Farve på nøglehoved

Gul

Bruttovægt

1.020 g

Generelle data - egenskaber

Hvilestrømsprincip

Ja

Manuel reset

Ja

Antal hjælpekontakter

4

Antal nøgle operede valgafbrydere

3

Antal sikkerhedskontakter

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

100.000 koblinger

Mekaniske data

Position på nøgleomskifter

centreret

venstre

højre

Mekanisk levetid, minimum

100.000 koblinger

Nøglenummer primærcylinder

116

Nøglenummer sekundærcylinder

116

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

0,25 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

144 mm

Bredde på føler

96 mm

Højde på føler

171 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP20

IP65

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

2,5 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

4 A

Forsyningsspænding

24 VDC

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

4 A

Elektrisk effektforbrug, maksimum

8,5 W

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Switching element

Magnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/1 NC, NC contacts in series

Inkluderet

Inkluderet

Nøgle og trekantsværktøj medtaget i leveringsomfanget (inkl. 1 nøgle til nødstilfælde)

Bemærk

Bemærk (generelt)

se illustration: Nøgle 1-3 i pos. 1, magnet uden strøm: Nøgleafbryder låst, bryderkontakter lukket, nøgle kan ikke tages ud
Nøgle 1-3 i pos. 1. Strøm på magneten, bryderkontakt åbnet: Nøgleafbryder låst op, bryderkontakt åbnet, nøgle kan ikke tages ud
Nøgle 1-3 i pos. 2. Strøm på magneten, bryderkontakt åbnet: Nøgleafbryder låst op, bryderkontakter åbnet, nøgle kan tages ud

Trekantsværktøj til manuel nulstilling i pos. 3: Nøgleafbryder mekanisk låst op, magnet ude af funktion, bryderkontakt åbnet
Trekantsværktøj til manuel nulstilling i pos.4: Magnet i funktion


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 27.09.2025 03.34