T2FH 232-22UEDR/22UEDR
T2FH 232-22UEDR/22UEDR
Tuotekuvaus: T2FH 232-(1) |
(1) | |
11UEDR/11UEDR | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
22UEDR/22UEDR | 3 sulkeutuvaa kosketinta (NO) /3 avautuvaa kosketinta (NC) |
11/22UEDR | 3 sulkeutuvaa kosketinta (NO) /3 avautuvaa kosketinta (NC) |
- kaksipolkiminen malli
- 2 Kaapeliläpivientejä M25
- Suojakotelo isolla aukolla
- Erittäin vakaa
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
T2FH 232-22UEDR/22UEDR |
Tuotenumero (tilausnumero) |
151217044 |
EAN (European Article Number) |
4030661529592 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
jauhepinnoitus |
Kannen materiaali |
Alumiini |
Polkimen materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
suojakotelon materiaali |
Alumiini |
Bruttopaino |
4.057 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asennoituva |
Kyllä |
Sopii hätäkatkaisuun |
Kyllä |
Suoja |
Kyllä |
Koestus mahdollinen |
Kyllä |
Polkimien lukumäärä, avautuva kosketin (NC) |
2 |
Polkimen lukumäärä, sulkeutuva kosketin (NC) |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
100.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
295 mm |
Korkeus |
189 mm |
Syvyys |
274 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Suhteellinen kosteus, minimi |
30 % |
Suhteellinen kosteus, maksimi |
95 % |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm / 5 g |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
500 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
1.000 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoimiset juontokoskettimet |
kytkentätaajuus |
3.600 /h |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Kytkentäkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 1.9.2025 7.46