T3C 236-02Z-2299
Tuotenumero:
151146805
T3C 236-02Z-2299
Tuotenumero:
151146805
Tuotekuvaus: T(1)C 236-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | Vasenkätinen malli |
4 | Suora malli |
5 | Oikeakätinen malli |
(2) | |
01 | 1 avautuva kosketin (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
(3) | |
ilman | Johdon läpivienti M20 |
ST | M12-liitin A-koodauksella |
ST-2310 | M12-liitin B-koodauksella |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
T3C 236-02Z-2299 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
151146805 |
EAN (European Article Number) |
4030661430379 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Vivun materiaali |
Ruostumaton teräs |
Bruttopaino |
95 g |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
20.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Kääntövarsi |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
Pakkoavauskulma |
12,5 ° |
Pakkoavausvääntömomentti |
0,2 Nm |
Opening angle |
180° |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
30 mm |
Leveys |
93 mm |
Korkeus |
94,5 mm |
Ohjainpään korkeus |
78 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
kytkentätaajuus |
5.000 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
CCC-sertifiointi
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 1.10.2025 8.35