T3C 236-02Z-2299
Varenummer:
151146805
T3C 236-02Z-2299
Varenummer:
151146805
Produkt-typebetegnelse: T(1)C 236-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | venstreutførelse |
4 | Slagdørutførelse |
5 | høyreutførelse |
(2) | |
01 | 1 NC-kontakter |
02 | 2 NC-kontakter |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
(3) | |
uten | Kabelinngang M20 |
ST | M12-konnektor med A-koding |
ST-2310 | M12-konnektor med B-koding |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
T3C 236-02Z-2299 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
151146805 |
EAN (European Article Number) |
4030661430379 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002591 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002591 |
Tillatelser - Standard
|
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Spakmateriale |
Rustfritt stål |
Bruttovekt |
95 g |
Klassifisering
Standard |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
20.000.000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Dreiespak |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 bevegelser |
Vinkel for tvangsbrudd |
12,5 ° |
Tvangsbrytende dreiekraft |
0,2 Nm |
Åpningsvinkel |
180° |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
30 mm |
Bredde på sensor |
93 mm |
Høyde på sensor |
94,5 mm |
Høyde for aktivator |
78 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Arbeidstempratur |
-30 ... +80 °C |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Maksimal koblingsfrekvens |
5.000 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
CCC-sertifisering
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.10.2025, 11:56