T4C 235-11Z-M20
T4C 235-11Z-M20
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
T4C 235-11Z-M20 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101154291 |
EAN (European Article Number) |
4030661171791 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Metalli, sinkkivalu |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Ohjainpään materiaali |
Ruostumaton teräs |
Bruttopaino |
194 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
20.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Kääntövarsi |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
Pakkoavauskulma |
12,5 ° |
Pakkoavausvääntömomentti |
0,2 Nm |
Opening angle |
2 x 90° |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
0,75 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
30 mm |
Leveys |
30 mm |
Korkeus |
161 mm |
Ohjainpään korkeus |
78 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
500 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
kytkentätaajuus |
5.000 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
151154291 T4C 235-11Z-M20
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.6.2025 12.10