schmersal_s_icon.png

TESK-LU-11L1-3M

Tuotenumero: 103005732

Tuotekuvaus:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SStandardisarana
LPitkä saranapuolisko

(2)
AEsiasetettu etuasennusta varten
IEsiasetettu sisäasennusta varten
Usäädettävä kytkentäkulma

(3)
222 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
121 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
131 sulkeutuva kosketin (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC)
022 avautuvaa kosketinta (NC)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)

(4)
L1kaapeli takana
L2kaapeli yllä
ST1Kytkentärasia, takana
ST2Kytkentärasia yllä

(5)
3Mkaapelipituus 3 m (vain L1 / L2)
5Mkaapelipituus 5 m (vain L1 / L2)
10Mkaapelipituus 10 m (vain L1 / L2)
20Mkaapelipituus 20 m (vain L1 / L2)
30Mkaapelipituus 30 m (vain L1 / L2)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • kaapeli takana
  • säädettävä kytkentäkulma
  • Pitkä saranapuolisko
  • Metallikotelo

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

TESK-LU-11L1-3M

Tuotenumero (tilausnumero)

103005732

EAN (European Article Number)

4030661435633

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Kotelon materiaali

Metalli, sinkkivalu

Kotelon väri

Hopea

Bruttopaino

508 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Sisäpuolinen asennus

Kyllä

Ulkopuolinen asennus

Kyllä

Säädettävä kytkentäkulma

Kyllä

Kohdistusapu

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

1

Turvakoskettimien lukumäärä

1

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

2.000.000 kytkentäalue

B10D Sulkeutuva kosketin (NO)

1.000.000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

3 m

Pistokeliitin

kaapeli

Kaapelikoko, minimi

0,5 mm²

Kaapelikoko, maksimi

1 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

20 mm

Leveys

98 mm

Korkeus

116 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

60 V

Syöksyjännitekestoisuus

0,8 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

2,5 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

2 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

1 A

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

kytkentätaajuus

1.200 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea-nikkeliseos 10

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Kosketinkaavio

Kytkentäkaavio

101182706 TESF/S/U
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 16 x 1.5
  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Helppo asennus, sopii kaikkiin tavanomaisiin profiilijärjestelmiin (30 … 60 mm)


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 15.9.2025 6.50