schmersal_s_icon.png

TFH 232 ST-AS UEDR

Tuotenumero: 101215189

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
  • 2 Koskettimet
  • AS-väyläliitännän M12-liitin
  • Suojakotelo isolla aukolla
  • Polkimen alhainen käyttökorkeus
  • Integroitu AS-väyläliityntä
  • Soveltuu AS-i Power 24

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

TFH 232 ST-AS UEDR

Tuotenumero (tilausnumero)

101215189

EAN (European Article Number)

4030661404486

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-18

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-18

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-18

ETIM number, version 7.0

EC001258

ETIM number, version 6.0

EC001258

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

ASi-SaW

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN 50295

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Kotelon materiaali

Alumiini

Kotelon pinnoitteen materiaali

jauhepinnoitus

Kannen materiaali

Alumiini

Polkimen materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

suojakotelon materiaali

Alumiini

Tuotteen väri

RAL 9006

Bruttopaino

1 915 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Asennoituva

Kyllä

Sopii hätäkatkaisuun

Kyllä

Voimapisteellä

Kyllä

Juontokoskettimilla

Kyllä

Koestus mahdollinen

Kyllä

Asennoituva saatavilla

Kyllä

Avautuvien kosk. lukumäärä

1

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN IEC 61508

Performance Level, up to

c

Luokka EN ISO 13849 mukaan

1

PFH arvo

1,14 x 10⁻⁶ /h

Note (PFH-value)

maks. 36 500 kytkentäjaksoa/vuosi

Safety Integrity Level (SIL)

1

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

200 000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Kytkentärasia, M12 , 5-napainen

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

170 mm

Korkeus

189 mm

Syvyys

274 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Suhteellinen kosteus, minimi

30 %

Suhteellinen kosteus, maksimi

95 %

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

jäätymätön

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm / 5 g

Iskunkestävyys

15 g / 11 ms

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Virrankulutus

50 mA

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

kytkentätaajuus

3 600 /h

Sähköiset tiedot - AS-Interface

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely

AS-i Version

V 3.0

AS-i Profile

S-0.B.F.F

AS-i, IO-koodi

0x0

AS-i, ID-koodi

0xB

AS-i, ID-koodi1

0xF

AS-i, ID-koodi2

0xF

AS-i Input, Channel 1

Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto

AS-i Input, Channel 2

Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto

AS-i Outputs, DO 0

Solenoidiohjaus

AS-i Outputs, DO 0 … DO 3

Ei käytössä

AS-i Parameter bits, P0

Kanava 2 kytketty

AS-i Parameter bits, P1 ... P3

Ei käytössä

Note (AS-i Parameter bits)

Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF)

FID: oheislaitevirhe

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 4.4.2025 22.45