Turvasolenoidilukot
Coding level according to EN ISO 14119
Toimintaperiaate
Lukitusperiaate
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan
Sertifikaatit
Ympäristön lämpötila, maksimi
Ympäristön lämpötila, minimi
jännitteellä lukittava
potentiaalivapaat koskettimet
Sarjadiagnostiikka
sarjakytkentä

AZM40
- Pieni, tasainen runko
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Korkea pitovoima 2000 N
- Lukitusvoima 40 N
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
- Yksilöllisesti koodattu. Koodaustaso "korkea" ISO 14119
- Sama malli kääntö- ja liukuoviin
- Vaikuttaja käännettävissä portaattomasti 180 astetta
- Symmetrinen rakenne, kiinnitettävissä molemminpuolisesti

AZM150I
- Muovikotelo
- Käännettävät päät
- elppo asennus, erityisesti 40 mm profiileihin
- Yksilöllisesti koodattu. Koodaustaso "korkea" ISO 14119

AZM201
- Muovikotelo
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- Itsevalvova sarjakytkentä
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
- sopii sarana- ja liukuoviin
- Älykäs diagnosointi
- Käsinvapautus
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Korkea pitovoima 2000 N

AZM300
- Suojausluokka IP 69
- Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen
- Muovikotelo
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
- 3 eri toimintasuuntaa
- Kompakti muoto
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- sopii sarana- ja liukuoviin
- sarjakytkentä
- Käsinvapautus

AZM400
- Kaksiasentoinen, moottorikäyttöinen järjestelmä
- Sulkuvoima 10.000 N
- Poikittaisen voiman esto 300 N saakka
- PL e / kat. 4 / SIL 3 lukitus- ja pitotoimintoa varten
- Pitotoiminnon kaksikanavainen ohjaus
- Käyttö P/P- ja P/N-kytkevillä lähtöillä
- Suuri avaimen välys

MZM 100
- Automaattinen lukitus
- Turvasolenoidilukot innovatiivisella ja ainutlaatuisella toimintaperiaatteella
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- Muovikotelo
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
- Älykäs diagnosointi
- Itsevalvova sarjakytkentä

AZM 161
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Koskettimet
- Pitkä käyttöikä

AZM 161I
- yksilöllinen koodaus
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Koskettimet
- Pitkä käyttöikä

AZM 170
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Kompakti muoto
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Pitkä käyttöikä
- Korkea pitovoima

AZM 170I
- yksilöllinen koodaus
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Kompakti muoto
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Pitkä käyttöikä
- Korkea pitovoima

AZM190
- Muovikotelo
- Pitkä käyttöikä
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Ohjainpää käännettävissä 4 x 90°
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Kytkentärasia
- Kapea rakenne, sopii erityisesti saranaoviin, alumiiniprofiileihin ja veräjiin
- Tiivistysmekanismi lian sisäänpääsyn estämiseksi
- Ruuviliitäntä

AZM 415
- Metallikotelo
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Vankka rakenne
- Pitkä käyttöikä
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Ruuviliitäntä