Turvavalokennot
Arkisto
SLB 400
- Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLB440)
- Tunnistusetäisyys 15 m
- kytkentärasia voidaan kääntää
Arkisto
SLB450
- Kompakti muoto Sisäisellä turvalähdöllä
- Korkea tunnistusetäisyys 75 m (varalla jopa 90 m)
- Automaattikäynnistys tai uudelleenkäynnistyksen esto
- OSSD-turvalähdöt PLe:hen saakka
- Vankkarakenteinen metallikotelo liittimellä M12 tai kaapelilla
- Versio lämmityksellä ulkokäyttöä varten lämpötilaan –30 °C saakka
- Asennusohje ja diagnoosinäyttö
Sovellus:
Optoelektronisia turvalaitteita käytetään vaara-alueelle pääsyn tai vaara-alueen valvonnassa.
SLB-turvavalopuomeja käytetään estämään pääsy vaarallisille alueille. Näillä ilman fyysistä kosketusta toimivilla turvalaitteilla päästään ISO 13849-1 -standardin luokkkaan 2 tai 4 asti yhdessä SLB 200-C- tai SLB 400-C -turvareleiden kanssa.
Rakenne ja toimintatapa:
Optoelektronisten SLB/SLC/SLG-turvalaitteiden lähetin ja vastaanotin ovat kahdessa eri kotelossa. Lähetin lähettää näkymättömän infrapunavaloa, jonka vastaanotin tunnistaa ja käsittelee joko sisäisellä tai ulkoisella turvamonitorilla. Jos valonsäde katkeaa, turvalähdöt kytkeytyvät pois päältä.
Kaikki tässä luetellut optoelektroniset turvalaitteet ovat huoltovapaita, ja ne on helppo asentaa ja säätää.
Optoelektronisia turvalaitteita käytetään vaara-alueelle pääsyn tai vaara-alueen valvonnassa.
SLB-turvavalopuomeja käytetään estämään pääsy vaarallisille alueille. Näillä ilman fyysistä kosketusta toimivilla turvalaitteilla päästään ISO 13849-1 -standardin luokkkaan 2 tai 4 asti yhdessä SLB 200-C- tai SLB 400-C -turvareleiden kanssa.
Rakenne ja toimintatapa:
Optoelektronisten SLB/SLC/SLG-turvalaitteiden lähetin ja vastaanotin ovat kahdessa eri kotelossa. Lähetin lähettää näkymättömän infrapunavaloa, jonka vastaanotin tunnistaa ja käsittelee joko sisäisellä tai ulkoisella turvamonitorilla. Jos valonsäde katkeaa, turvalähdöt kytkeytyvät pois päältä.
Kaikki tässä luetellut optoelektroniset turvalaitteet ovat huoltovapaita, ja ne on helppo asentaa ja säätää.