schmersal_s_icon.png

Z1RM476E-02-U180-230

Tuotenumero: 157000651

Product type description:
Z(1)(2)476E-(3)-(4)-(5)-(6)

(1)
SPlunger S
1ROffset roller lever 1R
3KAngle roller lever 3K
K4Angle roller lever K4

(2)
MWith Remote Reset
RManual Reset

(3)
without2 NC contact

(4)
withoutActuator in 0-position
U90Actuator turned by 90°
U180Actuator turned by 180°
U270Actuator turned by 270°

(5)
withoutVersion with Manual Reset
024Impulse voltage magnet 24 VDC
230Impulse voltage magnet 230 VAC

(6)
1816With Reset Pin on Actuator
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Muovikotelo

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

Z1RM476E-02-U180-230

Tuotenumero (tilausnumero)

157000651

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

UKCA

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 62061

EN 81-20/-50

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Kotelon rakenne

suorakulmainen

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Bruttopaino

140 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Käytettävissä hisseihin

Kyllä

Turvatoiminnot

Kyllä

Turvakoskettimien lukumäärä

2

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

50 000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Rullavipu

lukitusasento

takana

Mekaaninen elinikä, minimi

50 000 kytkentäalue

Toimintavoima, minimi

3 N

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliittimet

Kaapelikoko, minimi

0,5 mm²

Kaapelikoko, maksimi

1,5 mm²

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

124 mm

Leveys

41 mm

Korkeus

33,2 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

4 A

Kytkinosa

Avautuva (NC)

Kytkentäperiaate

Magnet Snap Action

Latching

Electromagnetic reset

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN

Operating voltage

230 VAC -15 % / +10 %

Rated operating voltage

230 VAC

Switch-on time, maximum

2 s

Off-duty time, minimum

65 s

Magnet switch-on time

3 %

Pulse current at VAC

0,23 A -15%

Kosketinkaavio

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z..476E
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Position switch with electric resettable magnetic snapaction system or manual reset
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Lift Directive2014/33/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, February 1, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z..476E
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Position switch with electric resettable magnetic snap-action system or manual reset
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 Lifts Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, March 23, 2023
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 7.5.2025 7.38