Z1RM476E-02-U180-230
Z1RM476E-02-U180-230
Product type description: Z(1)(2)476E-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
S | Plunger S |
1R | Offset roller lever 1R |
3K | Angle roller lever 3K |
K4 | Angle roller lever K4 |
(2) | |
M | With Remote Reset |
R | Manual Reset |
(3) | |
without | 2 NC contact |
(4) | |
without | Actuator in 0-position |
U90 | Actuator turned by 90° |
U180 | Actuator turned by 180° |
U270 | Actuator turned by 270° |
(5) | |
without | Version with Manual Reset |
024 | Impulse voltage magnet 24 VDC |
230 | Impulse voltage magnet 230 VAC |
(6) | |
1816 | With Reset Pin on Actuator |
- Plast bryterhus
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
Z1RM476E-02-U180-230 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
157000651 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
|
cULus UKCA |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 62061 EN 81-20/-50 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Huskonstruksjonsform |
rektangulær |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Bruttovekt |
140 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for heiser |
Ja |
Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
50 000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Arm med rulle |
Forriglingsposisjon |
bunn |
Mekanisk levetid, minimum |
50 000 bevegelser |
Aktiviseringskraft, minimum |
3 N |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skruetilslutning |
Kabeldimensjon, minimum |
0,5 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
1,5 mm² |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
124 mm |
Bredde på sensor |
41 mm |
Høyde på sensor |
33,2 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
|
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
|
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
|
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
|
Utstyrskategori DC-13 |
4 A |
|
Koblingselement |
Åpner (NC) |
|
Bryteprinsipp |
Magnet Snap Action
Electromagnetic reset |
|
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Operating voltage |
230 VAC -15 % / +10 % |
Rated operating voltage |
230 VAC |
Switch-on time, maximum |
2 s |
Off-duty time, minimum |
65 s |
Magnet switch-on time |
3 % |
Pulse current at VAC |
0,23 A -15% |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
EU-samsvarserkklæring
UKCA certificate
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Brytervandringsdiagram
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z..476E |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Position switch with electric resettable magnetic snapaction system or manual reset |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
Lift Directive | 2014/33/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, February 1, 2023 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z..476E |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Position switch with electric resettable magnetic snap-action system or manual reset |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, March 23, 2023 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.04.2025, 22:56