Z3KM476E-02-U90-024
Z3KM476E-02-U90-024
Product type description: Z(1)(2)476E-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
S | Plunger S |
1R | Offset roller lever 1R |
3K | Angle roller lever 3K |
K4 | Angle roller lever K4 |
(2) | |
M | With Remote Reset |
R | Manual Reset |
(3) | |
without | 2 NC contact |
(4) | |
without | Actuator in 0-position |
U90 | Actuator turned by 90° |
U180 | Actuator turned by 180° |
U270 | Actuator turned by 270° |
(5) | |
without | Version with Manual Reset |
024 | Impulse voltage magnet 24 VDC |
230 | Impulse voltage magnet 230 VAC |
(6) | |
1816 | With Reset Pin on Actuator |
- Muovikotelo
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
Z3KM476E-02-U90-024 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
157000642 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus UKCA |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 62061 EN 81-20/-50 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Kotelon rakenne |
suorakulmainen |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Bruttopaino |
140 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihin |
Kyllä |
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
50 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Nivelrullavipu ulospäin |
lukitusasento |
takana |
Mekaaninen elinikä, minimi |
50 000 kytkentäalue |
Toimintavoima, minimi |
3 N |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliittimet |
Kaapelikoko, minimi |
0,5 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
1,5 mm² |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
126 mm |
Leveys |
41 mm |
Korkeus |
33,2 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
|
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
|
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
|
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
|
Käyttöluokka DC-13 |
4 A |
|
Kytkinosa |
Avautuva (NC) |
|
Kytkentäperiaate |
Magnet Snap Action
Electromagnetic reset |
|
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
|
Rated operating voltage |
24 VDC |
|
Switch-on time, maximum |
2 s |
|
Off-duty time, minimum |
65 s |
|
Magnet switch-on time |
3 % |
|
|
2,3 A -15% |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UKCA certificate
UL-todistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Kosketinkaavio
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z..476E |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Position switch with electric resettable magnetic snapaction system or manual reset |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
Lift Directive | 2014/33/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, February 1, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z..476E |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Position switch with electric resettable magnetic snap-action system or manual reset |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, March 23, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.10.2024 11.15