AES 1165.3-2214-1 24 VAC

Numéro d'article: 101131305

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
  • Surveillance de capteurs de sécurité magnétique de la série BNS
  • 1 contact de sécurité, STOP 0

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

AES 1165.3-2214-1 24 VAC

Référence d’article (n° de commande)

101131305

EAN (European Article Number)

4030661049656

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Disponible jusqu'au

31.12.2023

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-14

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Essais de résistance climatique

BG-GS-ET-14

IEC 60947-5-3

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée

Poids brut

164 g

Données générales - Caractéristiques

Catégorie, STOP

0

Détection des ruptures de fils

Oui

Détection des courts-circuits transversaux

Oui

Fonction de réarmement automatique

Oui

Réarmement après interruption de la tension de service

Oui

Détection des fuites à la terre

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Nombre de contacts auxiliaires

2

Nombre d'entrées pour contact NF

2

Nombre d'entrées pour contact NO

1

Nombre de LEDs

1

Nombre de contacts de sécurité

1

Nombre de sorties de signalisation

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Classification - Sorties relais

Performance Level, jusqu'à

d

Catégorie selon EN ISO 13849

3

Valeur PFH

1,00 x 10⁻⁷ /h

remarque

applicable pour les applications jusqu'à max. 50 000 manoeuvres/an et une charge de contact de 80% max.

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

2

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

20 000 000 manœuvres

Fixation

Fixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

rigide ou flexible

Raccord fileté M20 x 1.5

Dénomination des bornes

IEC/EN 60947-1

Section du câble, min.

0,25 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Couple de serrage des bornes

0,6 Nm

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

22,5 mm

Hauteur

100 mm

Profondeur

121 mm

Conditions ambiantes

Degré d'étanchéité du boîtier

IP40

Degré d'étanchéité de la chambre de raccordement

IP54

Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements

IP20

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Température de stockage et de transport, min.

-25 °C

Température de stockage et de transport, max.

+70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10...55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1

2

Données électriques

Gamme de fréquence

50 Hz

60 Hz

Operating voltage

24 VAC -15 % / +10 %

Ripple voltage

10 %

Courant nominal thermique

6 A

Rated operating voltage

24 VAC

Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min.

20,4 VAC

Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max.

26,4 VAC

Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min.

20,4 VAC

Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max.

26,4 VAC

Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min.

20,4 VDC

Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max.

28,8 VDC

Consommation électrique

5 W

Résistance de contact, max.

0,1 Ω

Remarque (résistance de contact)

à l'état neuf

Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ.

80 ms

Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ.

20 ms

Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ.

100 ms

Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ.

20 ms

Matériau des contacts, électriques

Ag-Ni 10 et 0,2 µm dorés

Données électriques - Sorties relais de sécurité

Tension, catégorie d'utilisation AC-15

230 VAC

Courant, catégorie d'utilisation AC-15

6 A

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

6 A

Puissance commutable, min.

10 VDC

Puissance commutable, min.

10 mA

Puissance commutable, max.

250 VAC

Puissance commutable, max.

8 A

Données électriques - Entrées numériques

Niveau d'entrée, signal HIGH "1"

10 … 30 VDC

Niveau d'entrée, signal LOW "0"

0 … 2 VDC

Résistance de ligne, max.

40 Ω

Données électriques - Sortie numérique

Tension, catégorie d'utilisation DC-12

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-12

0,1 A

Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)

Puissance commutable, max.

24 VDC

Puissance commutable, max.

2 A

Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)

Immunité contre des perturbations

Directive CEM

Système intégré de diagnostic (ISD)

Remarque (erreur ISD)

Les erreurs suivantes sont reconnues par le module de sécurité et affichées par l' ISD.

Erreur

Non-enclenchement ou non-déclenchement des relais de sécurité

Non-ouverture ou non-fermeture des contacts de la porte

Courts-circuits transversaux ou courts-circuits des câbles d'entrée

Coupure des câbles d'entrée

Erreurs sur le câblage d'entrée ou sur la commande des relais du module de sécurité

Données diverses

Remarque (applications)

Capteur de sécurité

Dispositif de protection

Note

Remarque (en général)

Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié.

Exemple de câblage

Remarque (exemple de câblage)

L'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension.

Surveillance de 2 protecteur(s) avec chacun un capteur de sécurité magnétique de la série BNS

Si un ou deux relais externes ou contacteurs sont utilisés pour la commutation de la charge, l'interface ne peut être classée en catégorie 3 selon EN ISO 13849-1 que si l'on peut fournir et documenter les arguments permettant d'exclure "une défaillance du ou des contacteurs externes", par exemple en utilisant des contacteurs fiables et sur-dimensionnés. Un deuxième contacteur moteur augmente la sécurité par la coupure redondante de la charge.

Les tableaux ISD (système intégré de diagnostic) pour l'analyse des messages d'erreur et leurs causes sont repris en annexe.

Prolongation de la temporisation de sortie: la temporisation de sortie peut être modifiée de 0,1 s à 1 s en déplaçant un pont sous le couvercle du boîtier.

Pour la surveillance de 2 protecteurs jusqu' à max. PL d et catégorie 3

Filtre de langue

Exemple de câblage (câblage électrique)

Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

103008070 SRB-E-204PE
  • Bornes à vis enfichables avec codage
  • Module d'extension d'entrées
  • commande à 1 oder 2- canal
  • Surveillance de 4 capteurs
  • 2 Sorties de sécurité
  • 4 Sorties de signalisation

103009973 SRB-E-204ST
  • Bornes à vis enfichables avec codage
  • STOP 0 Fonction
  • Surveillance de 4 capteurs
  • Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • 2 Sorties de sécurité
  • 4 Sorties de signalisation


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 4/06/2023 05:15