AZ 3350-12ZUEK-U90
AZ 3350-12ZUEK-U90
Désignation produit: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 contacts NF |
12ZUEK | 1 contact NO / 2 contacts NF |
(2) | |
1637 | contacts dorés |
(3) | |
U90 | Tête d'actionnement tournée de 90° pour portes avec charnière à gauche |
U270 | Tête d'actionnement tournée de 270° pour portes avec charnière à droite |
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Tête d'actionnement tournée de 90°
- Boîtier métallique
- Poignée avec maintien en fin de course
- Durée de vie élevée
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZ 3350-12ZUEK-U90 |
Référence d’article (n° de commande) |
101174757 |
EAN (European Article Number) |
4030661304243 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Information supplémentaire (données de commande) |
Pour commander, sélectionner d'abord l'interrupteur de sécurité désiré, puis la poignée de sécurité |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Mode d’action |
électromécanique |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Poids brut |
230 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de directions d'approche |
1 |
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
2 |
Nombre de passages de câble |
1 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
2 000 000 manœuvres |
B10D Contact NO |
1 000 000 manœuvres |
Remarque (B10D contact NO) |
pour 10% Ie de charge de contact ohmique |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Charnière de porte |
Gauche |
Force de cisaillement |
15 000 N |
course d'ouverture forcée |
10,7 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
5 N |
Vitesse d'attaque, max. |
0,2 m/s |
Fixation |
Vis |
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble |
1 x M20 |
Connecteur de raccordement |
Bornes à vis Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
0,75 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
38 mm |
Largeur du capteur |
40,5 mm |
Hauteur du capteur |
114 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +90 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Elément de commutation |
Contact NO, contact NF |
Principe de commutation |
Action dépendante avec contacts chevauchants |
Fréquence de manœuvres |
1 200 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
4 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
4 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
AZ 3350-B1 AZ 3350-B5 AZ 3350-B1R AZ 3350-B5R AZ 3350-B6 AZ 3350-B6H |
Recommandation (combinaison de produits) |
AZ 3350-STS30-02 AZ 3350-STS30-04 AZ 3350-STS30-05 AZ 3350-STS30-07 |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat CE avec examen de type
Certificat UL
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement divers
Plan d'encombrement divers
Diagramme de contact
Principe de fonctionnement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/07/2024 01:15