AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC
AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC
Désignation produit: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 contacts NF / 2 contacts NO |
11/02 | 3 contacts NF / 1 contact NO |
11/20 | 1 contacts NF / 3 contacts NO |
02/11 | 3 contacts NF / 1 contact NO |
02/20 | 2 contacts NF / 2 contacts NO |
02/02 | 4 contacts NF |
(2) | |
X | Etanchéité IP54 |
Z | Etanchéité IP67 |
(3) | |
Sans | Ouverture sous tension |
A | Ouverture hors tension |
(4) | |
STR | Raccordement par connecteur M23 à droite |
ST | Raccordement par connecteur M23 en bas |
(5) | |
Sans | Sans déverrouillage manuel |
E | Déverrouillage manuel par clé triangulaire |
F | avec clé triangulaire (bloquée par vis de fermeture) |
FE | avec clé triangulaire |
RS | Déverrouillage manuel par clé |
T | Déverrouillage de secours par bouton coup-de-poing (seulement pour ouverture sous tension) |
TE | Déverrouillage de secours et déverrouillage manuel, montage à l'extérieur (seulement pour ouverture sous tension) |
TEI | Déverrouillage de secours et déverrouillage manuel, montage à l'intérieur (seulement pour ouverture sous tension) |
NS | Déverrouillage d'urgence par barillet à clé |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | contacts dorés |
(1) | |
A | Ouverture hors tension |
(2) | |
ST | Raccordement par connecteur M23 à droite |
Sans | Ouverture sous tension |
STR | Raccordement par connecteur M23 en bas |
(3) | |
Sans | Sans déverrouillage manuel |
E | Déverrouillage manuel par clé triangulaire (seulement pour ouverture sous tension) |
(4) | |
1637 | contacts dorés |
- Loqueteau à bille réglable individuellement jusqu'à 400 N pour chaque porte
- 3 interrupteurs dans un boîtier
- Actionneur à ressort
- pour portes doubles
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- Boîtier métallique
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Exécution robuste
- Durée de vie élevée
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Raccordement par bornes à vis
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC |
Référence d’article (n° de commande) |
101135487 |
EAN (European Article Number) |
4030661280226 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Mode d’action |
électromécanique |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Poids brut |
1 235 g |
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tension |
Oui |
Nombre de directions d'approche |
1 |
Nombre de contacts auxiliaires |
3 |
Nombre de contacts de sécurité |
3 |
Nombre de protecteurs |
2 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
2 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
2 500 N |
Remarque (force d'interverrouillage) |
par dispositif de protection |
Force de maintien, min. |
150 N |
Force de maintien, max. |
400 N |
course d'ouverture forcée |
4,5 mm |
Force d'ouverture forcée, min. |
15 N |
Vitesse d'attaque, max. |
0,2 m/s |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
2 x 0,75 mm² |
Section du câble, max. |
2 x 2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
46,5 mm |
Largeur du capteur |
141 mm |
Hauteur du capteur |
125 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Remarque (humidité relative) |
sans condensation non givrant |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
6 A |
Tension assignée d'alimentation |
24 VAC/DC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
1 A |
Consommation électrique, max. |
10 W |
Elément de commutation |
Contact NO, contact NF |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Données diverses
Remarque (applications) |
protecteur coulissant protecteur pivotant |
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
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 415 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 14/05/2024 09:10