schmersal_s_icon.png

AZS 2305.1 110 VAC

Numéro d'article: 101126704

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Relais temporisé de sécurité
  • Temps réglable de 0,1 s à 99 min
  • 3 contacts de sécurité
  • 2 Sorties de signalisation

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

AZS 2305.1 110 VAC

Référence d’article (n° de commande)

101126704

EAN (European Article Number)

4030661058993

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Poids brut

445 g

Données générales - Caractéristiques

Détection des ruptures de fils

Oui

Détection des courts-circuits transversaux

Oui

Fonction de réarmement automatique

Oui

Réarmement après interruption de la tension de service

Oui

Détection des fuites à la terre

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Nombre de LEDs

1

Nombre de contacts NF

1

Nombre de contacts NO

1

Nbre de sorties statiques non temporisées avec fonct. de signalisation

2

Nombre de contacts de sécurité

3

Nombre de sorties de signalisation

2

Classification

Normes de référence

EN IEC 61508

Performance Level, jusqu'à

d

Catégorie selon EN ISO 13849

3

Valeur PFH

1,00 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

2

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Fixation

Fixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

rigide ou flexible

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, max.

4 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Couple de serrage des bornes

0,4 Nm

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

55 mm

Hauteur

75 mm

Profondeur

110 mm

Conditions ambiantes

Degré d'étanchéité du boîtier

IP40

Degré d'étanchéité de la chambre de raccordement

IP54

Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements

IP20

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon VDE 0110

2

Données électriques

Gamme de fréquence

50 Hz

60 Hz

Operating voltage

110 VAC -15 % / +15 %

Rated operating voltage

110 VAC

Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min.

20,4 VAC

Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max.

26,4 VAC

Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min.

20,4 VAC

Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max.

26,4 VAC

Consommation électrique

5 W

Résistance de contact, max.

0,1 Ω

Remarque (résistance de contact)

à l'état neuf

Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ.

80 ms

Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ.

20 ms

Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ.

100 ms

Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ.

20 ms

Données électriques - Sorties relais de sécurité

Tension, catégorie d'utilisation AC-15

250 VAC

Courant, catégorie d'utilisation AC-15

2 A

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

2 A

Puissance commutable, min.

10 VDC

Puissance commutable, min.

10 mA

Puissance commutable, max.

250 VAC

Puissance commutable, max.

8 A

Données électriques - Entrées numériques

Niveau d'entrée, signal HIGH "1"

10 … 30 VDC

Niveau d'entrée, signal LOW "0"

0 … 2 VDC

Résistance de ligne, max.

40 Ω

Données électriques - Sortie numérique

Tension, catégorie d'utilisation DC-12

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-12

0,1 A

Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)

Puissance commutable, max.

24 VDC

Puissance commutable, max.

2 A

Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)

Immunité contre des perturbations

Directive CEM

Système intégré de diagnostic (ISD)

Remarque (erreur ISD)

Les erreurs suivantes sont reconnues par le module de sécurité et affichées par l' ISD.

Erreur

Non-enclenchement ou non-déclenchement des relais de sécurité

Erreurs sur le câblage d'entrée ou sur la commande des relais du module de sécurité

Réglage de temps différent entre canal I et canal II

Courts-circuits transversaux sur les câbles d'entrée

Interruption des câbles d'entrée

Données diverses

Remarque (applications)

Relais temporisé de sécurité

Remarque

Remarque (en général)

Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié.

Exemple de câblage

Remarque (exemple de câblage)

L'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension.

Les tableaux ISD (système intégré de diagnostic) pour l'analyse des messages d'erreur et leurs causes sont repris en annexe.

Pour la surveillance d'un protecteur sur des installations avec des mouvements inertiels dangereux jusqu'en max. PL d et catégorie 3

Minuterie pour le déverrouillage d'interverrouillages de sécurité.

Le dispositif d'interverrouillage autorise le déverrouillage du protecteur uniquement après l'écoulement du temps prédéterminé. La temporisation démarre après le déclenchement des contacteurs moteurs.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZS 2305
Type:See ordering code
Description of the component:Fail-safe delay timer
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009
EN 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Alboinstraße 56, 12103 Berlin
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/0715.01/15
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 8, 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 17/03/2025 16:43