schmersal_s_icon.png

AZS 2305.1 110 VAC

Varenummer: 101126704

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Feilsikkert forsinkelsestidsur
  • Tid justerbar fra 0,1 s til 99 min
  • 3 sikkerhetskontakter
  • 2 Signalutgang

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

AZS 2305.1 110 VAC

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101126704

EAN (European Article Number)

4030661058993

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-37-18-19

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-37-18-19

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-18-19

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001449

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001449

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Bruttovekt

445 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Ledningsbrudddeteksjon

Ja

Kortslutningsgjenkjenning

Ja

Automatisk tilbakestillingsfunksjon

Ja

Tilbakestill etter at tilførselsspenningen er frakoblet

Ja

Jordingsdeteksjon

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Antall lysdioder

1

Antall åpnere

1

Antall lukkere

1

Antall uforsinkede halvlederutganger med signalfunksjon

2

Antall sikkerhetskontakter

3

Antal signalutganger

2

Klassifisering

Standard

EN IEC 61508

Performance Level, up to

d

Kontrollkategori

3

PFH-verdi

1,00 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL)

2

Mission time

20 år

Mekaniske data

Montering

kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Stiv eller fleksibel

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, maksimum

4 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Tiltrekkingsmoment for klemmer

0,4 Nm

Mekaniske data - mål

Bredde

55 mm

Høyde

75 mm

Dybde

110 mm

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesklasse for huset

IP40

Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen

IP54

Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger

IP20

Arbeidstempratur

+0 ... +55 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad

2

Elektriske data

Frekvensområde

50 Hz

60 Hz

Driftsspenning

110 VAC -15 % / +15 %

Merkespenning

110 VAC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum

20.4 VAC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum

26.4 VAC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum

20.4 VAC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum

26.4 VAC

Elektriske strømforbruk

5 W

Kontaktmotstand, maksimum

0,1 Ω

Merknad (kontaktmotstand)

I ny tilstand

Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk

80 ms

Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk

20 ms

Forsinkelse ved automatisk start, typisk

100 ms

Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk

20 ms

Elektriske data - sikre reléutganger

Voltage, Utilisation category AC-15

250 VAC

Current, Utilisation category AC-15

2 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

250 VAC

Switching capacity, maximum

8 A

Elektriske data - digitale innganger

Inngangssignal, høyt signal "1"

10 … 30 VDC

Inngangssignal, lavt signal "0"

0 … 2 VDC

Ledemotstand, maksimum

40 Ω

Elektriske data - Digital utgang

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,1 A

Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

2 A

Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Integrert systemdiagnose (ISD)

Note (ISD -Faults)

Følgende feil er registrert av sikkerhetsovervåkingsmodulene og indikert av ISD.

Faults

Sikkerhetsreleet vil ikke trekke inn eller falle ut

Feil på inngangskretsene eller relékontrollkretsene på sikkerhetsovervåkingsmodulen

Differanse for tidsinnstilling mellom kanal I og kanal II

Kryss-slutning til inngangslinjene

Brudd på inngangsforbindelsene

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

Feilsikkert forsinkelsestidsur

Note

Note (General)

Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.

Kablingseksempel

Note (Wiring diagram)

Kablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand.

ISD-tabellene (Integrert System-Diagnose) for analyse av feilindikasjoner og årsakene til dem er vist i vedlegget.

For å overvåke en vaktdør på anlegg med farlige fortløpende bevegelser opp til PL d og kategori 3

Overvåkingstid for åpning av solenoidsperrer

Solenoidsperren frigjør verneinnretningen bare når den innstilte tiden har gått. Tiden begynner å løpe når strømkontaktorene har fallt ut.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZS 2305
Type:See ordering code
Description of the component:Fail-safe delay timer
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009
EN 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Alboinstraße 56, 12103 Berlin
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/0715.01/15
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 8, 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 22.09.2025, 17:54