ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B4PS
Numéro d'article:
101142540
ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B4PS
Numéro d'article:
101142540
- Pour portes coulissantes
- avec poignée de fermeture et loqueteau à bille
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B4PS |
Référence d’article (n° de commande) |
101142540 |
EAN (European Article Number) |
4030661282992 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Matériau du actionneur |
Brass |
Poids brut |
605 g |
Données mécaniques
Actionneur |
droit |
Force de cisaillement |
12 500 N |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
237 mm |
Largeur de l'actionneur |
60 mm |
Hauteur de l'actionneur |
69,5 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 6/05/2024 21:04