BNS 260 STG-AS-R
BNS 260 STG-AS-R
Désignation produit: BNS 260 (1)-AS-(2) |
(1) | |
Sans | Câble de raccordement 2 m |
STG | Câble de raccordement avec connecteur M12, droit, 4 pôles |
STW | Câble de raccordement avec connecteur M12, coudé, 4 pôles |
(2) | |
L | Charnière de porte à gauche |
R | Charnière de porte à droite |
- 2 m Câble de raccordement avec connecteur M12, droit, 4 pôles
- Capteur de sécurité
- Boîtier plastique
- pas d"usure mécanique
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- Interface AS-Interface intégrée
- Installation invisible possible
- Durée de vie élevée
- Permet un jeu mécanique
- Insensible à l'encrassement
- Indication d’états et LED AS-Interface
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BNS 260 STG-AS-R |
Référence d’article (n° de commande) |
101186155 |
EAN (European Article Number) |
4030661333656 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus ASi-SaW |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Mode d’action |
magnétique |
Conditions de montage (mécaniques) |
quasiment bord à bord |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Poids brut |
100 g |
Temps de réaction, max. |
100 ms |
Données générales - Caractéristiques
Codage |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Classification
Normes de référence |
EN IEC 61508 |
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Valeur PFH |
6,21 x 10⁻⁹ /h |
Remarque (PFH valeur) |
jusqu'à max. 500 000 manoeuvres/an |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Actionneur |
Aimant |
Charnière de porte |
Droite |
Remarque (Répétabilité R) |
NOTE_DIM_DIST_REPEAT_ACCURACYFMAW00000002 |
Direction de mouvement |
Frontale par rapport à la face active |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Remarque (distance de commutation Sn) |
Décalage axial, un désalignement horizontal et vertical est toléré entre le capteur de sécurité et l'actionneur. Le désalignement dépend de la distance entre le capteur et l'actionneur. Le capteur est activé dans la limite de tolérance. |
Intervalle de commutation protégé MARCHE |
5 mm |
Intervalle de commutation protégé ARRET |
15 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Câble de raccordement avec connecteur M12, droit, 4 pôles |
Longueur du câble |
2 m |
Section des conducteurs |
0,23 mm2 |
Section des conducteurs |
23 AWG |
Matériau de la gaine de câble |
LSYY |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
13 mm |
Hauteur du capteur |
26 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Température ambiante, min. |
-25 °C |
Température ambiante, max. |
+60 °C |
Température de stockage et de transport, min. |
-25 °C |
Température de stockage et de transport, max. |
+70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Degré de protection |
II |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
32 VDC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
3 |
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal ) |
AS-i Consommation électrique, max. |
50 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
Profil AS-i |
Safety-esclave |
Version AS-i |
V 2.1 |
Profile AS-i |
S-0.B.F.E |
AS-i, code ES |
0x0 |
AS-i, code ID |
0xB |
AS-i, code ID 1 |
0xF |
AS-i, code ID 2 |
0xE |
Entrée AS-i, canal 1 |
Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique |
Entrée AS-i, canal 2 |
Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique |
Sorties AS-i, DO 0 ... DO 3 |
Sans fonction |
Bits de paramétres AS-i, P0 ... P3 |
Sans fonction |
Remarque (Bits de paramétres AS-i) |
Régler les sorties paramètres sur "1111" (0xF) FID: défaut périphérie |
Adresse du module d’entrées AS-i |
0 |
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i) |
Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative |
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED) |
(1) LED verte: tension d'alimentation (2) LED rouge: erreur de communication AS-i / adresse esclave = 0 |
Affectation des broches
Broche 1 |
AS-i + |
Broche 2 |
n.c. |
Broche 3 |
AS-Interface - |
Broche 4 |
n.c. |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Les actionneurs ne sont pas compris dans la livraison des interrupteurs. |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
BPS 260-1 BPS 260-2 |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Homologation TÜV
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Courbe caractéristique
Courbe caractéristique
Clipart
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 9/02/2023 10:09