BNS 36-11Z-R
BNS 36-11Z-R
Désignation produit: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
02 | 2 contacts NF |
(2) | |
Sans | sans sortie diagnostique |
/01 | 1 contact NF |
10 | 1 contact NO |
(3) | |
Sans | Sans indication d'état par LED |
G | Avec indication d'état par LED |
(4) | |
Sans | Câble de raccordement |
ST | avec connecteur |
(5) | |
L | Protecteur avec charnière à gauche |
R | charnière de porte à droite |
(6) | |
2750 | Modèle avec distance de commutation augmentée (en liaison avec un actionneur BPS 36-1-2750 ou BPS 36-2-2750) |
- Boîtier plastique
- Durée de vie élevée
- pas d"usure mécanique
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Installation invisible possible
- Permet un jeu mécanique
- Insensible à l'encrassement
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BNS 36-11Z-R |
Référence d’article (n° de commande) |
101193120 |
EAN (European Article Number) |
4030661359731 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV BG cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Mode d’action |
magnétique |
Conditions de montage (mécaniques) |
quasiment bord à bord |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Poids brut |
66 g |
Données générales - Caractéristiques
Codage |
Oui |
Nombre de contacts NF |
1 |
Nombre de contacts NO |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
2 |
Nombre de conducteurs de câble |
4 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
Valeur B10D, contact NC/NO |
25 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Actionneur |
Aimant |
Charnière de porte |
Droite |
Direction de mouvement |
Frontale par rapport à la face active |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Remarque (distance de commutation Sn) |
Décalage axial, un désalignement horizontal et vertical est toléré entre le capteur de sécurité et l'actionneur. Le désalignement dépend de la distance entre le capteur et l'actionneur. Le capteur est activé dans la limite de tolérance. |
Intervalle de commutation protégé MARCHE |
7 mm |
Intervalle de commutation protégé ARRET |
17 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
1 m |
Connecteur de raccordement |
Câble |
Section des conducteurs |
0,25 mm2 |
Section des conducteurs |
30 AWG |
Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
13 mm |
Largeur du capteur |
88 mm |
Hauteur du capteur |
25 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Données électriques
Tension commutable, max. |
75 VDC |
Courant commutable, max. |
0,4 A |
Puissance commutable, max. |
10 W |
Elément de commutation |
1 contact NO, 1 contact NF |
Fréquence de commutation, max. |
5 Hz |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
BPS 36-2 |
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Remarque
Remarque (en général) |
Symboles des contacts, protecteur fermé. La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique. |
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
Diagramme de contact
Courbe caractéristique
Courbe caractéristique
Principe de fonctionnement
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 36 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 16. November 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 14/05/2024 09:09