BP308

Numéro d'article: -

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • decentralised controller system
  • Built-in safety switches in accordance with EN 81-20/50
  • Can be used for both cable and hydraulic systems
  • Highly developed group algorithm adaptable to customer requirements without higher-level computer
  • supports all types of channels and cabin doors
  • COM-Interfaces: CANopen Lift, USB, Ethernet, RS 485 (DCP) and RS 232
  • Supports absolute copying systems (linear and rotary encoder)

Exemple de commande

Désignation de type du produit

BP308

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-24-22-90

eCl@ss number, version 11.0

27-24-22-90

eCl@ss number, version 12.0

27-24-22-90

ETIM number, version 7.0

EC000236

ETIM number, version 6.0

EC000236


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 13/08/2022 12:23