schmersal_s_icon.png

EX-T. 454-22Z-H

Numéro d'article: 103025518

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • EX-Zone 1 et 21
  • Boîtier en fonte grise,
  • Parties extérieures en acier inoxydable
  • 2 angles de commutation (avertissement prématuré, déclenchement)

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Produit en cours d’obsolescence

Désignation de type du produit

EX-T. 454-22Z-H

Référence d’article (n° de commande)

103025518

EAN (European Article Number)

4030661514147

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

ATEX

IECEx

NEPSI

CCC-EX

Protection antidéflagrante

Protection antidéflagrante: Normes de référence

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-31

Zones de protection antidéflagrante

1

21

Catégorie de protection antidéflagrante

2G

2D

Etiquetage protection antidéflagrante

D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

D II 2G Ex ib IIC Gb

Caractéristiques globales

Poids brut

1.580 g

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

1.000.000 manœuvres

Données mécaniques – technique de connexion

Section du câble, min.

0,25 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

400 V

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Données électriques

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

1 A

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Diagramme des contacts

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantEX-T. 454EX-T. 454-...-DN
Type:voir exemple de commande
Marquage:D II 2G ib IIC T6 GbD II 2D tb IIIC T80°C Db
 D II 2D tb IIIC T80°C Db
 D II 2D ib IIIC T80°C Db 
Description du composant:Interrupteur de déport de bande / Interrupteurs de position
 (Version -DN avec module d'entrée Dupline®)®-Module d'entrée 1)
Directives pertinentes: Directive ATEX Constructeur (Atmosphères Explosibles)2014/34/EU
 1) Directive CEM2014/30/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
Organisme notifié pour la certification du système QS selon l'Annexe IV, 2014/34/UE:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
N° d'ident.: 0035
Organisme notifié pour l'homologation:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
N° d'ident.: 0035
Certificat avec examen CE de type:TÜV 17 ATEX 8004
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l' émission:Wuppertal, le 2 août 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 9/08/2025 01:29