schmersal_s_icon.png

EX-T. 454-22Z-H

Varenummer: 103025518

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Ex-Sone 1 og 21
  • Støpejernskabinett, 2K maling
  • Utvendige deler laget av rustfritt stål
  • 2 koplingsvinkler (forvarsel, deaktivering)

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Phased-out product

Produkt-typebetegnelse

EX-T. 454-22Z-H

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103025518

EAN (European Article Number)

4030661514147

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

ATEX

IECEx

NEPSI

CCC-EX

Eksplosjonsvern

Eksplosjonsvern: standard

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-31

Eksplosjonsvernsoner

1

21

Eksplosjonsvern-kategori

2G

2D

Eksplosjonsvern-merking

D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

D II 2G Ex ib IIC Gb

Gobale egenskaper

Bruttovekt

1.580 g

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 bevegelser

Mechanical data - Connection technique

Kabeldimensjon, minimum

0,25 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

400 V

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Elektriske data

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

1 A

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Brytervandringsdiagram

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-T. 454EX-T. 454-...-DN
Type:See ordering code
Marking:D II 2G ib IIC T6 GbD II 2D tb IIIC T80°C Db
 D II 2D tb IIIC T80°C Db
 D II 2D ib IIIC T80°C Db 
Description of the component:Belt alignment switch / Position switch
 -DN version with integrated Dupline® input module 1)
Relevant Directives:Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 1) EMV-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EU-Type Examination Certificate:TÜV 17 ATEX 8004
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 2, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 16.07.2025, 12:05