EX-TV10S 335-11Z-3D
EX-TV10S 335-11Z-3D
Désignation produit: EX-TV(1)S 335-(2)Z-(3)-DG |
(1) | |
8 | Trou d'axe Ø 8 mm |
10 | Trou d'axe Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 contacts NF |
03 | 3 contacts NF |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
12 | 1 contact NO / 2 contacts NF |
(3) | |
M20 | Entrée de câble M 20 |
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Ex-Zone 22
- Boîtier métallique
- Axe orientable de 360°
- Actionneur réglable de 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
EX-TV10S 335-11Z-3D |
Référence d’article (n° de commande) |
101193005 |
EAN (European Article Number) |
4030661354705 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référence |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Catégorie de protection antidéflagrante |
3D |
Etiquetage protection antidéflagrante |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Matériau du boîtier |
Métal, zamac injecté |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Matériau du actionneur |
Acier inoxydable |
Poids brut |
379 g |
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité |
Oui |
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
20 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Actionneur |
Autres |
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Trou de fixation pour l'arbre |
10 mm |
Energie d'impact, max. |
7 J |
course d'ouverture forcée |
10,7 mm |
Vitesse d'attaque, max. |
1 m/s |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Plage de serrage du presse-étoupe, min. |
7 mm |
Plage de serrage du presse-étoupe, max. |
12 mm |
Section du câble, min. |
1 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Section des conducteurs |
13 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
65,3 mm |
Largeur du capteur |
40,5 mm |
Hauteur du capteur |
107 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Température ambiante, max. (section du câble 1mm²) |
+50 °C |
Température ambiante, max. (section du câble 2.5mm²) |
+55 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Elément de commutation |
Contact NO, contact NF |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Temps de rebondissement, max. |
3 ms |
Fréquence de manœuvres |
1 800 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Presse-étoupe antidéflagrante |
Remarque
Remarque (en général) |
8 plans d'actionnement sont possibles en retournant la tête de 4 x 90°. Utiliser un tournevis Torx T10. La tête d'actionnement ne se sépare pas après démontage des vis, par conséquent l'interrupteur ne peut pas être fraudé. Facilités de réglage: Vis pointeau pour fixer, axe prépercé pour goupillage Accouplement à double cardan pour compenser tout défaut d'alignement (seulement pour trou d'axe 10 mm) |
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
Diagramme des contacts
Exemple d'application Illustration Produit
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-TV.S 335 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Scharnier-Sicherheitsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 29. November 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/04/2024 03:15