schmersal_s_icon.png

G150-075M44/M44Y-1600-1-1368-3

Numéro d'article: 101167162

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Boîtier métallique avec capot plastique résistant aux chocs
  • Différentes formes de cames pour différentes courses des contacts
  • Réglage simple des points de commutation par cames avec réglage frontal sur demande

Exemple de commande

Désignation de type du produit

G150-075M44/M44Y-1600-1-1368-3

Référence d’article (n° de commande)

101167162

EAN (European Article Number)

4030661217871

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier

alliage léger,injecté

Matériau du couvercle

Plastique, thermoplastique

Poids brut

1.540 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts NF

8

Nombre de contacts NF, gauche

4

Nombre de contacts NF, droite

4

Nombre de contacts NO

8

Nombre de contacts NO, gauche

4

Nombre de contacts NO, droite

4

Nombre des cames

8

Cames réglables par l'avant

Yes

Données mécaniques

Trou de fixation pour l'arbre

4 mm

Fixation

floor mounting

Rapport de transmission

1:75

Type de fixation de l'arbre

Groove and feather key

Données mécaniques – technique de connexion

Entrée de câble

2 x M20 x 1,5

Section du câble, max.

2,5 mm²

Données mécaniques - Dimensions

Longueur

244 mm

Largeur

120 mm

Hauteur

114 mm

Length of shaft

44 mm

Tolérance du diamètre de l'alésage de l'arbre

H12

Diamètre de l’arbre

12 mm

Tolérance du diamètre de l'arbre

h8

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

250 VAC

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Données électriques

Matériau des contacts, électriques

Argent

Elément de commutation à gauche

M 697-11-1

Elément de commutation à droite

M 697-11-1

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composant:G50, G150,
G50-2047
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Fins de course rotatifs à réducteur
Directives pertinentes: Valable jusqu'au
19 Avril 2016
Valable à partir du
20 Avril 2016
 Directive Machines 1)2006/42/CE2006/42/CE
 Directive Basse Tension 2)2006/95/CE2014/35/EU
 Directive RoHS2011/65/EU2011/65/EU
Apposition du marquage CE:1) pour les composants de sécurité libellés "safety component"
2) pour les fins de course rotatifs à réducteur sans fonction de sécurité
Normes appliquées:DIN EN 60947-5-1: 2010
DIN 56950-1: 2012 1)
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 10 février 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 19/09/2025 15:31