schmersal_s_icon.png

G150-075M44/M44Y-1600-1-1368-3

Numer katalogowy: 101167162

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Obudowa metalowa z odporną na uderzenia plastikową pokrywą
  • Zróżnicowane kształty krzywek do zmiennego ruchu przełącznika
  • Dostępna łatwa regulacja punktów przełączania poprzez ustawianie krzywek od frontu.

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

G150-075M44/M44Y-1600-1-1368-3

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101167162

EAN (European Article Number)

4030661217871

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

CCC

Właściwości ogólne

Materiał obudowy

odlew ze stopów lekkich

Materiał pokrywy

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne

Ciężar brutto

1.540 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC

8

Liczba zestyków NC, po lewej stronie

4

Liczba zestyków NC, po prawej stronie

4

Liczba zestyków NO

8

Liczba zestyków NO, lewa strona

4

Liczba zestyków NO, prawa strona

4

Liczba krzywek

8

Krzywki regulowane z przodu

Yes

Dane mechaniczne

Otwór pod wał

4 mm

Montaż

floor mounting

Przełożenie

1:75

Typ mocowania wału

Groove and feather key

Mechanical data - Connection technique

Prowadzenie przewodów

2 x M20 x 1,5

Przekrój kabla, maksimum

2,5 mm²

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość

244 mm

Szerokość

120 mm

Wysokość

114 mm

Długość wału

44 mm

Tolerancja średnicy otworu wału

H12

średnica wałka

12 mm

Tolerancja średnicy wału

h8

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

250 VAC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

4 kV

Dane elektryczne

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Element przełączający z lewej

M 697-11-1

Element przełączający z prawej

M 697-11-1

EU Conformity Declaration
Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:G50, G150,
G50-2047
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Wyłączniki wrzecionowe
Odnośne dyrektywy: Obowiązuje do
19 kwietnia 2016
Obowiązuje od
20 kwietnia 2016
 Dyrektywa maszynowa 1)2006/42/EG2006/42/EG
 Dyrektywa niskonapięciowa 2)2006/95/EG2014/35/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU2011/65/EU
Zamocowanie oznaczenia CE:1) dla komponentów bezpieczeństwa, które są oznaczone na tabliczce znamionowej napisem „safety component”
2) dla wyłącznika wrzecionowego bez funkcji bezpieczeństwa
Zastosowane normy:DIN EN 60947-5-1: 2010
DIN 56950-1: 2012 1)
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 10. lutego 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.09.2025, 20:15