schmersal_s_icon.png

HYDRAULISCHER PUFFER 40X430 MAX 1.6m/s

Numéro d'article: 103050696

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Course : 430 mm
  • vitesse de déplacement nominale max. : 2,5 m/s
  • masse d'impact : 450 - 3200 kg
  • 12 canaux de mesure
  • max. absorption d'énergie : 26,7 kNm
  • force d'amortissement max. : 90 kN
  • poids : 32 kg

Exemple de commande

Désignation de type du produit

HYDRAULISCHER PUFFER 40X430 MAX 1.6m/s

Référence d’article (n° de commande)

103050696

Caractéristiques globales

Poids brut

14 000 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 9/05/2025 17:32