IFL 15-333-11PK-M20
IFL 15-333-11PK-M20
Téléchargements
- Forme 333
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
IFL 15-333-11PK-M20 |
Référence d’article (n° de commande) |
101216704 |
EAN (European Article Number) |
4030661408521 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Modèle de boîtier |
Bloc |
Conditions de montage (mécaniques) |
affleuré |
Matériau du boîtier |
Plastique |
Surface active |
Plastique |
Matériau du couvercle |
Luran |
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état |
Oui |
Mechanical data - Switching distances
Distance de commutation |
15 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
2 m |
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, max. |
2 x 1,5 mm² |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
112 mm |
Largeur du capteur |
40 mm |
Hauteur du capteur |
40 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Degré de protection |
II |
Données électriques
Operating voltage |
10 ... 60 VDC |
Type of voltage range |
DC |
Courant hors charge électrique, maximum |
5,5 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
Courant permanent |
400 mA |
Elément de commutation |
Contact NO et contact NF (antivalent) |
Circuit de protection intégré |
protection contre les charges inductives parasitaires Fusible recommandé |
Fréquence de commutation, env. |
100 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max. |
1,5 V |
Courant en cas de chute de tension Ud |
0,4 A |
Exécution |
commutation P |
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état) |
LED jaune |
Remarque
Remarque (en général) |
En déplaçant le cube, 5 faces d'actionnement peuvent être choisies. Autocollant pour repérage de la face sensible inclus. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Déclaration de conformité CE
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 17/09/2025 14:09