schmersal_s_icon.png

IFL 15-333-11PK-M20

Varenummer: 101216704

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Konstruksjon 333

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

IFL 15-333-11PK-M20

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101216704

EAN (European Article Number)

4030661408521

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-40-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-01-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002714

Gobale egenskaper

Standard

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Huskonstruksjonsform

Blokk

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

skylle

Kapslingsmateriale

Plast

Aktivt område

Plast

Materiale for deksel

Luran

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Ja

Mechanical data - Switching distances

Nominell driftsavstand Sn

15 mm

Merk (bryterdistanse)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

2 m

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, maksimum

2 x 1,5 mm²

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

112 mm

Bredde på sensor

40 mm

Høyde på sensor

40 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektriske data

Driftsspenning

10 ... 60 VDC

Type spenningsområde

DC

Strøm uten belastning I0, typisk

5,5 mA

Merkespenning

10 ... 60 VDC

driftssstrøm

400 mA

Koblingselement

Normalt åpen kontakt (NO) og normalt lukket kontakt (NC) (antivalent)

Beskyttelseskabling integrert

induktiv interferensbeskyttelse

Maks. sikringsytelse

Brytefrekvens, cirka

100 Hz

Elektriske data - Digital utgang

Voltage drop Ud, maximum

1,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,4 A

Versjon koblingselementer

p-type

Statusvisning

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul lysdiode

Note

Note (General)

Ved å By omposisjonere bryter 5 kan ulike aktiveringsretninger velges. Den valgte aktiveringsretningen kan markeres med et klistremerke.

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 21.09.2025, 01:31