schmersal_s_icon.png

IFL 15-333-11PK-M20

Artikelnummer: 101216704

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Byggeform 333

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

IFL 15-333-11PK-M20

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101216704

EAN (European Article Number)

4030661408521

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Blok

Installationsforhold (mekaniske)

plan

Materiale til kapsling

Plastik

Aktivt område

Plastik

Materiale til dækslet

Luran

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Ja

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

2 m

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat , maksimum

2 x 1,5 mm²

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

112 mm

Bredde på føler

40 mm

Højde på føler

40 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

II

Elektrisk data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

5,5 mA

Forsyningsstrøm

400 mA

Koblingselement

Sluttekontakt NO) og brydekontakt NC) (antivalent)

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse

Kortslutningsbeskyttelse

Afbryderfrekvens, cirka

100 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Spændingsfald Ud, maksimum

1,5 V

Strøm ved spændingsfald Ud

0,4 A

Version

P type

Tilstandsvisning

Bemærk (integreret display, status)

gul LED

Bemærk

Bemærk (generelt)

Ved at flytte afbryderen 5, kan der vælges forskellige aktiveringsretninger. Den valgte aktiveringsretning kan markeres med et klistermærke.

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 24.08.2025 02.57