schmersal_s_icon.png

LED-spot; Stahl V2A mit integ.notlichto

Numéro d'article: 103050718

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Nombre de LED : 5
  • Angle de rayonnement : 120 °
  • Diamètre d'encastrement : 56 mm
  • Diamètre extérieur : 77 mm
  • Profondeur d'encastrement : 38 mm
  • Puissance : 6,5 W en mode normal1,3 W en mode d'éclairage de secours
  • couleur de la lumière : blanc neutre, 4000 K
  • Intensité lumineuse : > 360 lm en mode normal> 72 lm éclairage de secours
  • Couverture : verre (VSG)
  • Etat de protection : IP 54 côté visible

Exemple de commande

Désignation de type du produit

LED-spot; Stahl V2A mit integ.notlichto

Référence d’article (n° de commande)

103050718

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-92-13

ETIM number, version 7.0

EC002024

ETIM number, version 6.0

EC002024

Caractéristiques globales

Poids brut

120 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 3/07/2025 11:13