LF 50-11 P
Numéro d'article:
101151758
LF 50-11 P
Numéro d'article:
101151758
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
LF 50-11 P |
Référence d’article (n° de commande) |
101151758 |
EAN (European Article Number) |
4030661163574 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-90 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-27-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
ABS résistant aux chocs |
Poids brut |
32 g |
Données mécaniques
Portée, max. |
5 500 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur intégré M12, 4 pôles |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
17 mm |
Largeur du capteur |
50 mm |
Hauteur du capteur |
63,5 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +80 °C |
Données électriques
Type of voltage range |
DC |
Courant hors charge électrique, maximum |
30 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Longueur du câble, max. |
100 m |
Fréquence de commutation, env. |
2 500 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
Courant de sortie, max. |
200 mA |
Exécution |
commutation P |
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisés |
encrassement état de commutation Tension d'alimentation |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
1x barrage photoélectrique à réflexion |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/05/2024 22:11