schmersal_s_icon.png

LI 38/50-1940Q

Numéro d'article: 103050719

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Connexion à un module de surveillance de type LVB
  • Distance entre les poutres : 50 mm
  • Mécanisme "Q" (27x10)
  • Longueur du profil 1940 mm

Exemple de commande

Désignation de type du produit

LI 38/50-1940Q

Référence d’article (n° de commande)

103050719

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-92-13

ETIM number, version 7.0

EC002024

ETIM number, version 6.0

EC002024

Caractéristiques globales

Poids brut

2 250 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 1/06/2025 15:43