M 630-11-5-A17
M 630-11-5-A17
Téléchargements
- Boîtier plastique
- Raccordement à souder, par connecteur faston ou universel
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
M 630-11-5-A17 |
Référence d’article (n° de commande) |
151061497 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
|
CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Matériau du actionneur |
Glass-fibre, thermoplastic |
Matériau du levier |
Stainless steel |
Poids brut |
12 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
1 |
Nombre de contacts NO |
1 |
Données mécaniques
Actionneur |
Lever shape A |
Durée de vie mécanique, min. |
30.000.000 manœuvres |
Course d'ouverture des contacts |
0,9 mm |
Vitesse d'attaque, min. |
1 mm/min |
Remarque (temps de commutation) |
Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement |
Répétabilité du point de commutation |
0,05 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Universal connection |
Section du câble, max. |
1,5 mm² |
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtier |
IP40 |
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
2 |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Elément de commutation |
Change-over contact with single break |
Principe de commutation |
Rupture brusque avec contact autonettoyant |
Temps de rebondissement, max. |
5 ms |
Fréquence de manœuvres |
10.000 /h |
Temps de commutation, max. |
30 ms |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Fiche technique (PDF provisoire)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/06/2025 09:42