schmersal_s_icon.png

M 630-11-5-A17

Tuotenumero: 151061497

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Muovikotelo
  • juotos-, pistoketai ruuviliitimet

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

M 630-11-5-A17

Tuotenumero (tilausnumero)

151061497

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Ohjainpään materiaali

Glass-fibre, thermoplastic

Vivun materiaali

Stainless steel

Bruttopaino

12 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Avautuvien kosk. lukumäärä

1

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Lever shape A

Mekaaninen elinikä, minimi

30.000.000 kytkentäalue

Contact opening

0.9 mm

Tunnistusnopeus, minimi

1 mm/min

Huomautus (kytkentäaika)

Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan

Repeat accuracy of switching points

0,05 mm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Universal connection

Kaapelikoko, maksimi

1,5 mm²

Ympäristöolosuhteet

Kotelon suojausluokka

IP40

Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka

IP00

Ambient temperature

-30 ... +120 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 V

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan

2

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Kytkinosa

Change-over contact with single break

Kytkentäperiaate

Momenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella

Värähtelyaika, maksimi

5 ms

kytkentätaajuus

10.000 /h

Kytkentäaika, maksimi

30 ms

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 25.6.2025 18.26