MS 660-11-K-Y
Numéro d'article:
101055330
MS 660-11-K-Y
Numéro d'article:
101055330
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Product type description: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
(1) | |
S | rubber collar |
1S | telescopic plunger |
2S | telescopic plunger |
2R | telescopic roller plunger |
(2) | |
without | without mounting flange |
0 | with mounting flange (only for S) |
(3) | |
U | With roller across switch axis (only for 2R) |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
- sans bride de fixation
- boîtier caoutchouc
- cosses à souder et connecteur faston
- Revêtement métallique
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
MS 660-11-K-Y |
Référence d’article (n° de commande) |
101055330 |
EAN (European Article Number) |
4030661004549 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Matériau du boîtier |
Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel |
Poids brut |
60 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
1 |
Nombre de contacts NO |
1 |
Données mécaniques
Actionneur |
rubber collar |
Durée de vie mécanique, min. |
3 000 000 manœuvres |
Force d'actionnement |
13 N |
Course d'ouverture des contacts |
0.4 mm |
Force d'éjection, min. |
1,5 N |
Vitesse d'attaque, min. |
1 mm/min |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
0,5 m |
Connecteur de raccordement |
câble |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
0.75 mm² |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
4 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
1 A |
Elément de commutation |
Change-over contact with single break |
Principe de commutation |
Rupture brusque avec contact autonettoyant |
Fréquence de manœuvres |
30 000 /h |
Matériau des contacts, électriques |
argent, doré |
Filtre de langue
Fiches techniques
Fiche technique (PDF provisoire)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 14/02/2025 04:31