schmersal_s_icon.png

MV. 330-11Y-1164

Numéro d'article: 131057611

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Boîtier métallique
  • Durée de vie élevée
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( composant de base)
  • Convient pour une vitesse d'attaque basse
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • sans silicones
  • mise en œuvre éprouvée dans les centrales électriques
  • Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
  • Actionneur réglable de 360° en continu
  • L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe

Exemple de commande

Désignation de type du produit

MV. 330-11Y-1164

Référence d’article (n° de commande)

131057611

EAN (European Article Number)

8905236106507

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Mode d’action

mécanique

Matériau du boîtier

Fonte d'alliage métallique léger, laqué

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Poids brut

431 g

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

20.000.000 manœuvres

Données mécaniques

Vitesse d'attaque, min.

1 mm/min

couple d'actionnement

0,5 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Section des conducteurs

13 AWG

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

40 mm

Largeur du capteur

40 mm

Hauteur du capteur

136,5 mm

Diamètre du galet

20 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Tenue aux chocs mécaniques

50 g / 6 ms

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

250 VAC

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

6 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

2,5 A

Elément de commutation

Contact NO, contact NF

Principe de commutation

Rupture brusque

Temps de rebondissement, max.

1,5 ms

Matériau des contacts, électriques

Argent

Diagramme de contact


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 13/09/2025 12:50