schmersal_s_icon.png

NK-T-21-1ST8-2

Numéro d'article: 103012433

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Commutateur/sélecteur à manette (joystick)
  • Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • Fixation Ecrou moleté
  • jusqu 6 mm Epaisseur plaque frontale
  • Convient pour l'industrie alimentaire

Exemple de commande

Désignation de type du produit

NK-T-21-1ST8-2

Référence d’article (n° de commande)

103012433

EAN (European Article Number)

4030661490274

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-04

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-04

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-14-04

ETIM number, version 7.0

EC000632

ETIM number, version 6.0

EC000632

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Conditions de montage (mécaniques)

au choix

Matériau de l' élément d'actionnement

Plastique

Matériau de l'anneau frontal

Plastique

Matériau de la manchette d'étanchéité

Silicone

Epaisseur du matériau du soufflet d'étanchéité

1,5 mm

Couleur de l'anneau frontal

Noir

Couleur de la manchette

bleu

Poids brut

160 g

Données générales - Caractéristiques

Retour à la position zéro

Oui

Elément obturateur, supplémentaire

Oui

Applications extérieures

Oui

Tactile possible

Oui

Nombre de directions

2

Nombre de positions de rappel

2

Remarque (positions de rappel)

Position A, B

Nombre de raccordements mécaniques

1

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

1.000.000 manœuvres

Durée de vie mécanique, position de rappel (par position)

500.000 manœuvres

Angle de commutation

20 °

Force d'actionnement, env.

11 N

Fixation

Ecrou central SW41

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Connecteur M12, 8 pôles

Données mécaniques - Dimensions

Profondeur de montage

30 mm

Remarque (profondeur de montage)

Plus connecteur

Longueur de l'actionneur

85 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Epaisseur de la plaque frontale, min.

1,5 mm

Epaisseur de la plaque frontale, max.

6 mm

Diamètre d'encastrement selon IEC/EN 60947-1

22.3 + 0.4 mm

Dimension d'encastrement

90 x 90 mm

Conditions ambiantes

Degré d'étanchéité de l'élément de contact

IP67

Degré d'étanchéité de la plaque frontale

IP67

IP69

Ambient temperature

-40 ... +80 °C

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

30 V

Tension assignée de tenue aux chocs

0,5 kV

Degré d'encrassement selon VDE 0100

2

Données électriques

Courant permanent

300 mA

Catégorie d'utilisation DC-12

30 VDC

Catégorie d'utilisation DC-12

0,3 A

Puissance commutable, max.

7,2 W

Principe de commutation

Contacts Reed, fonctionnant sans contact

Fréquence de manœuvres

1.200 /h

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)


Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantRK / NK
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Interrupteur à manette (joystick)
Directives pertinentes: Directive Basse Tension2014/35/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 9 novembre 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RK / NK
Type:See ordering code
Description of the component:Joystick switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 19/10/2025 23:22