NK-T-21-1ST8-2
NK-T-21-1ST8-2
- Trykknapper
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
- Passer til
- op til 6 mm tykkelse af forplade
- Passende til fødevareindustrien
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
NK-T-21-1ST8-2 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103012433 |
EAN (European Article Number) |
4030661490274 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Godkendelser - Forskrifter
PNV_NORM_CERTIFICATION |
cULus UKCA |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Installationsforhold (mekaniske) |
vilkårlig |
Materiale til operatorerne |
Plastik |
Frontringens materiale |
Plastik |
Materiale til tætningsbælg |
Silikone |
Tætningsbælgens materialestyrke |
1,5 mm |
Farve til frontringen |
Sort |
Farve på bælg |
Blå |
Bruttovægt |
160 g |
Generelle data - egenskaber
Retur til udgangsstilling |
Ja |
Ekstra tætning |
Ja |
Udvendige anvendelsesområder |
Ja |
Sondering mulig |
Ja |
Antal retninger |
2 |
Antal tastepositioner |
2 |
Bemærk (tastepositioner) |
Position A, B |
Antal tilslutninger mekanisk |
1 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Mekanisk levetid, tasteposition (hver position) |
500.000 koblinger |
Koblingsvinkel |
20 ° |
Aktuator kraft, cirka |
11 N |
Fastgørelse |
Midtermøtrik SW41 |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Forbindelse M12 , 8-polet |
Mekaniske data - afmåling
Monteringsdybde |
30 mm |
Bemærk (monteringsdybde) |
Plus tilslutning |
Længde på aktuatoren |
85 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse af frontplade, minimum |
1,5 mm |
Tykkelse af frontplade, maksimum |
6 mm |
Diameter til montering iht. IEC/EN 60947-1 |
22.3 + 0.4 mm |
Gittermål |
90 x 90 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på kontaktelementet |
IP67 |
Beskyttelsesklasse af frontplade |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
-40 ... +80 °C |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
30 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,5 kV |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
2 |
Elektrisk data
Forsyningsstrøm |
300 mA |
Brugskategori DC-12 |
30 VDC |
Brugskategori DC-12 |
0,3 A |
Koblings effekt, maksimum {VA} |
7,2 W |
Koblingsprincip |
Reedkontakter, berøringsfri virkende |
Koblingsfrekvens |
1.200 /h |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
Brochure
Speicalapplikation
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | RK / NK |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Krydsafbrydere |
Relevante direktiver: | Lavspændingsdirektiv | 2014/35/EU |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-1:2017 |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 9. November 2021 |
![]() |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RK / NK |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Joystick switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.07.2024 13.16