schmersal_s_icon.png

NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M

Numéro d'article: 103003076

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:
NKF(1)(2)Z(3)(4)

(1)
11 pédale
22 pédales
33 pédales

(2)
Sanspar pédale (séparation par /):
1PW1 Inverseur
2PW2 inverseurs (uniquement pour des variantes à 1 / 2 pédales)
101 contact NO
202 contacts NO

(3)
BEntrée de câble arrière
LEntrée de câble à gauche
REntrée de câble à droite

(4)
2MAvec câble de raccordement, 2 m
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • 3 Contacts
  • Exécution trois pédales
  • Forme compacte, plate
  • Design symétrique moderne
  • avec Câble de raccordement, 2 m
  • Variantes de contact avec contacts inverseurs ou contacts NO

Exemple de commande

Désignation de type du produit

NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M

Référence d’article (n° de commande)

103003076

EAN (European Article Number)

4030661427799

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-18

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-18

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-18

ETIM number, version 7.0

EC001258

ETIM number, version 6.0

EC001258

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Matériau du boîtier

thermoplastique résistant aux chocs

Matériau du pédale

ABS thermoplastique

Couleur du boîtier

RAL 9006 (Aluminium blanc)

RAL-Couleur du pédale

9005

Couleur du pédale

Noir

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts de inverseur

1

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

1.000.000 manœuvres

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

2 m

Connecteur de raccordement

Câble de raccordement

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

351 mm

Hauteur

49 mm

Profondeur

150 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Données électriques

Catégorie d'utilisation: AC-15

240 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

2,5 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

1 A

Elément de commutation

Inverseur (NO/NF)

Principe de commutation

Rupture brusque

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:ACE Schmersal.
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasil
Internet: www.schmersal.com.br
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:NKF
Type:See ordering code
Description of the component:Foot switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Place and date of issue:Boituva, August 18, 2021
  GRA_SIG_ksig-y23
 Authorised signature
Marco Antonio De Dato
Head of Engineering and Design
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:ACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasil
Internet: www.schmersal.com.br
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:NKF
Type:See ordering code
Description of the component:Foot switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Boituva, August 18, 2022
  GRA_SIG_ksig-y23
 Authorised signature
Marco Antonio De Dato
Head of Engineering and Design

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 6/07/2025 16:27