schmersal_s_icon.png

SCH-PV-18RGB-24-KIT/1M

Numéro d'article: 103050629

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Tension : 24V DC
  • Puissance : 4,5 W
  • LED RGB 5050 Epistar 18pcs/pcs
  • Couleur : rouge/vert/bleu
  • Bande : 10X305 mm (distance entre les leds 12 mm)
  • Profilé en aluminium : 8X20X1000mm
  • Câble : 4X0,25 mm/longueur 3 m
  • Montage : clips ou ruban adhésif double face

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SCH-PV-18RGB-24-KIT/1M

Référence d’article (n° de commande)

103050629

eCl@ss number, version 12.0

36-46-01-92

eCl@ss number, version 11.0

36-46-01-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

36-46-01-90


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 23/08/2025 10:30