schmersal_s_icon.png

SCH-PV-3W-LEDSPOT-WW

Numéro d'article: 103050725

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Tension : 230V AC via un adaptateur
  • Puissance des LED : 3 W
  • LED : 3X Epistar 1 W
  • Couleur : Blanc chaud 3000K+/- 200K;RA>20
  • Angle de rayonnement/flux lumineux : 45° / +/- 450 Lm/set
  • Dimensions : L : 85 mm ; Br : 70 mm ; H 40-45 mm selon l'inclinaison.
  • Brûlures : 40000U théoriques/40000H
  • point réglable
  • livré avec un câble de 1,25 m avec fiche mâle

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SCH-PV-3W-LEDSPOT-WW

Référence d’article (n° de commande)

103050725

eCl@ss number, version 12.0

36-46-01-92

eCl@ss number, version 11.0

36-46-01-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

36-46-01-90

Caractéristiques globales

Poids brut

150 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 10/08/2025 13:07