schmersal_s_icon.png

SCH-PV-ADAP-3X3-ECO/KIT

Numéro d'article: 103050698

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Voltage: 100-240 VAC
  • Puissance : 16 W
  • Couleur/cri : 5000K;RA>80
  • Angle du faisceau/flux : 120/1250 Lm/m
  • rendement : 85%
  • panneau lumineux avec cadre en aluminium

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SCH-PV-ADAP-3X3-ECO/KIT

Référence d’article (n° de commande)

103050698

eCl@ss number, version 12.0

36-46-01-92

eCl@ss number, version 11.0

36-46-01-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

36-46-01-90


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 9/08/2025 03:13