schmersal_s_icon.png

SCH-PV-SL-SR-LEDSTRIP-2835-100M/230

Numéro d'article: 103050643

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • 230 VAC IP65 bande de led double rangée 120pcs 2835 SMD/m
  • Puissance: 12 W/m
  • Couleur : CRI: 4500K ; RA> 80
  • Angle de rayonnement/Lum.flux: 120° / 850 Lm/m

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SCH-PV-SL-SR-LEDSTRIP-2835-100M/230

Référence d’article (n° de commande)

103050643

eCl@ss number, version 12.0

36-46-01-92

eCl@ss number, version 11.0

36-46-01-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

36-46-01-90


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 8/08/2025 21:47