schmersal_s_icon.png

SCH-PV-SL-SR-LEDSTRIP-2835-100M/230-KIT

Numéro d'article: 103050658

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Puissance: 12 W/m
  • Couleur : CRI: 4500K ; RA> 80
  • Angle de rayonnement/Lum.flux: 120° / 850 Lm/m
  • Boîtier: Manteau PVC auto-extinction 14x8mm 165 gr/m
  • Alimentation: 10 m HO5VV 2x1 mm² avec prise Euro et redresseur
  • Longeur: 50 m découpable tout les 1 m
  • Ensemble composé de: 100m bande à led; 2 alimentations; 2 broche de connecteur; 1 coupleur; 100 fiche+collier de câble

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SCH-PV-SL-SR-LEDSTRIP-2835-100M/230-KIT

Référence d’article (n° de commande)

103050658

eCl@ss number, version 12.0

36-46-01-92

eCl@ss number, version 11.0

36-46-01-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

36-46-01-90


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 11/05/2025 01:04